Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISZR-V 80x45

Część nr.: 10.01.15.00054

Spacer ring, Innospann - Extension -

Outside diameter D80 (mm)
Internal diameter d60 (mm)
Height H45 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 80  mm
d 60  mm
H 45  mm
Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka