Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISDR 167x167x9.3 NBR-55

Część nr.: 10.01.15.00182

Sealing frame

Width B167 (mm)
Height H9.3 (mm)
Length L167 (mm)
Suction cup materialNitrile rubber NBR-55
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 167  mm
H 9,3  mm
L 167  mm
Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka