Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1

Część nr.: 10.01.12.03629

Sealing frame (bottom)

Length L166 (mm)
Width B113 (mm)
Height H6.6 (mm)
Utilization designVacuum block VCBL-K1
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 113  mm
L 166  mm
H 6,6  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka