Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Adapter-Plate ISAP-K2 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Base plate made of steel 
  • Sealing magnets for closing the vacuum openings 

Available spare parts: sealing magnet
Available accessories: Mono-Base, spacer ring, suction cup

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISAP-K2 200x200x26

Część nr.: 10.01.14.00117

Adapter-Plate ISAP-K2 200x200x26

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H26 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 200  mm
H 26  mm
L 200  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 2,8  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka