High holding force and lateral force absorption ensures reliable machining and avoids scrap
Savings in makeready due to the wide range of applications
Rotatability of the suction plate allows flexible adaptation to the workpiece geometry
Adaptable seal allows clamping of rough surfaces
The screw union of the suction cup with the suction cup mounting ensures outstanding stability during machining
Uwaga - Biesse
Biesse jest zarejestrowanym i chronionym znakiem towarowym. Wymienione tutaj produkty firmy J. Schmalz GmbH zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do centrów obróbczych CNC firmy Biesse.

Projekt
Projekt

- Touch valve (1) made of soft plastics
- Central screw (2) for fixing the rotatable suction plate
- Adaptable sealing gasket (3) can also be used for textured surfaces
- Suction plate (4) is rotatable and interchangeable, with integrated NFC tag for reading product data via smartphone
- Screw (5) to firmly connect the robust main body (6) to the suction cup mounting
Dane techniczne
Dane techniczne
- Vacuum system for Biesse consoles
- Aluminum vacuum block
- Hose-free with touch valve
- Pre-fixing in the suction cup mountings
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 6 z 6 wyników