VC-M-PU 4 110V-AC
Część nr.: 10.01.12.02051
Multi-Clamp Vacuum pump
Current type | A.C. alternating current 110 V |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Nominal size | 5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 134 mm |
B1 | 162 mm |
G2 | G1/4"-M |
H | 235 mm |
L | 256 mm |
L1 | 269 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 8,5 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja