Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISDR 150x150x13.5 R 30/50

Część nr.: 10.01.15.00352

Sealing frame

Length L150 (mm)
Width B150 (mm)
Height H13.5 (mm)
TypeR 30/50
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 150  mm
H 13,5  mm
L 150  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Type R 30/50
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka