Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR 178.3/170.25x6 MOS NK-20

Część nr.: 10.01.12.03248

Sealing ring

Outside diameter D178.3 (mm)
Internal diameter d170.25 (mm)
Length L6 (mm)
Sealing materialNatural Rubber NK
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 4  mm
H 6  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka