Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

Część nr.: 10.01.12.03506

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Utilization designVacuum block
Length L140 (mm)
Width B130 (mm)
Height H18.3 (mm)
Additional function vacuum blockSealing edge of foam rubber
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 130  mm
H 18,3  mm
L 140  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,14  kg
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka