- Wysokość 80 mm - 125 mm
- Wariant S: max. 300x135 mm
- Wariant M: max. 300x200 mm
- Wariant L: max. 400x320 mm
Maksymalna siła mocowania poprzez optymalne wykorzystanie powierzchni przedmiotu obrabiany z indywidualnie adaptowaną płytą ssącą.
Specjalny materiał cierny zapewniający wysoką absorpcję siły bocznej
Kalibrowane klocki cierne umożliwiają precyzyjne zaciskanie i najwyższą jakość obróbki.
Długa żywotność dzięki solidnemu projektowi i wymiennej uszczelce
Wersja z funkcją odwracania kierunku umożliwia obróbkę lustrzanych przedmiotów obrabiany (np. lewe i prawe okno) za pomocą tej samej przyssawki.

Informacje dotyczące zamawiania
Firma Schmalz produkuje bloki podciśnieniowe zgodnie z indywidualnymi wymiarami klienta. Górna płyta ssąca jest produkowana zgodnie z geometrią przedmiotu obrabianego przez klienta. Dolna płyta ssąca jest prostokątna w odpowiednich wymiarach (typ 1 i typ 2) lub posiada również indywidualną geometrię (typ 3).
Jeżeli wymiary, wysokość lub inne wymagane wymiary różnią się od wymiarów podanych w danych projektowych, należy indywidualnie sprawdzić możliwość wykonania.
Proces zamawiania od obrabianego przedmiotu do indywidualnego bloku podciśnieniowego VCBL-GL-C:
*Wymogi dotyczące pliku DXF przedmiotu obrabiany:
Wskazanie jednostek miary w milimetrach (mm) lub calach (in).
Określenie skali (1:XX)
Wymiarowanie przedmiotu obrabiany
| Typ | B | H | H1 | H2 | L | R1 | Przesunięcie SO* | X | Połączenie z wężem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ 1 - Blok podciśnieniowy standardowy | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15mm | Poszczególne | 0 mm | dla VSL 8/6 |
| Typ 2 - Blok podciśnieniowy standardowy z piętą | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15mm | Pojedyncze | 12 mm | dla VSL 8/6 |
| Typ 3 - Blok podciśnieniowy z funkcją obracania | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15mm | Pojedyncze | 12 mm | dla VSL 8/6 |
* Przesunięcie między konturem przedmiotu obrabiany a konturem płyty ssącej przyssawki