EVE-OG 63 AC3
Część nr.: 10.03.02.00073
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Suction rate (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G3 | G1-1/4"-F |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Rated power at 50 Hz | 1,5 kW |
| Suction rate (50 Hz) | 63 m³/h |
| Suction rate -800 | 63 m³/h |
| Protection type IP | IP 54 |
| Voltage 50 Hz | S003 |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Current range (50 Hz) | 6.2 A or 3.6 A |
| Current type | Three phase A.C. |
Dokumentacja
Dokumentacja