EVE-OG 63 AC3
Parça no.: 10.03.02.00073
Yüksek vakum seviyeleri için yağlı vakum pompası, az bakım gerektirir
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de Gerilim | 200 - 240 V veya 345 - 420 V |
Nominal güç 50 Hz | 1.5 (kW) |
Vakum debisi (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
G3 | G1-1/4"-F |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -980 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 1,5 kW |
Vakum debisi (50 Hz) | 63 m³/h |
Vakum debisi -800 | 63 m³/h |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Gerilim 50 Hz | S003 |
50 Hz'de Gerilim | 200 - 240 V veya 345 - 420 V |
Akım aralığı (50 Hz) | 6,2 A veya 3,6 A |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
Dokümantasyon
Dokümantasyon