VCBL-K2 125x75x100 D-360
Część nr.: 10.01.12.01079
Blok podciśnieniowy
| Dimension (LxW) | 125 x 75 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 100 (mm) |
| Arrangement | Can be turned 360° |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 65 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 145 mm |
| R1 | 24 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0,92 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja