Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Innospann modular system can be constructed from two basic modules: 

  • Innospann Mono-Base ISMB or Innospann Quad-Base ISQB 
  • Innospann Suction Cup ISCUP 

The different versions of the articles can be freely combined and extended. Cup, base and spacer rings are delivered separately. 

Available spare parts: see Innospann accessories and spare parts 

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISMB 80x80x22

Część nr.: 10.01.15.00009

Kostka Mono-Base H = 22 mm do stosowania wraz ze Steel-Plate

Dimension (LxW)80x80
Base area80 x 80 mm
Length L80 (mm)
Width B80 (mm)
Height H22 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 80  mm
d 60  mm
H 22  mm
L 80  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,19  kg
Dokumentacja

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka