- NOWY
VCBL-GL 100x70x150 B
Część nr.: 10.01.18.04292
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Length L | 100 (mm) |
| Width B | 70 (mm) |
| Height H | 150 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | 100 x 100 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
| Shape | Deviating suction area at the bottom |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 70 mm |
| B1 | 74 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
| L | 100 mm |
| L1 | 104 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape | Deviating suction area at the bottom |
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 1,5 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja