DR 120/88.5x16.5 HT1-60
Część nr.: 10.01.18.00249
Sealing ring for suction plate
| Outside diameter D | 120 (mm) |
| Internal diameter d | 88.5 (mm) |
| Length L | 16.5 (mm) |
| Operating temperature | °C |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 120 mm |
| d | 88,5 mm |
| L | 16,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Dokumentacja
Dokumentacja