DR 120/88.5x16.5 HT1-60
Parça no.: 10.01.18.00249
Vakum plakası için sızdırmazlık halkası
Dış çap D | 120 (mm) |
İç çap d | 88.5 (mm) |
Uzunluk L | 16.5 (mm) |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 120 mm |
d | 88,5 mm |
L | 16,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Dokümantasyon
Dokümantasyon