Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DR 120/88.5x16.5 HT1-60

Osanro: 10.01.18.00249

Sealing ring for suction plate

Outside diameter D120 (mm)
Internal diameter d88.5 (mm)
Length L16.5 (mm)
Operating temperature °C
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 120  mm
d 88,5  mm
L 16,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin