Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR 120/88.5x16.5 HT1-60

Číslo dílu.: 10.01.18.00249

Sealing ring for suction plate

Outside diameter D120 (mm)
Internal diameter d88.5 (mm)
Length L16.5 (mm)
Operating temperature °C
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
D 120  mm
d 88,5  mm
L 16,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku