DR 120/88.5x16.5 HT1-60
Onderdeelnr.: 10.01.18.00249
Afdichtingsring voor vacuümplaat
Outside diameter D | 120 (mm) |
Internal diameter d | 88.5 (mm) |
Length L | 16.5 (mm) |
Operating temperature | °C |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 120 mm |
d | 88,5 mm |
L | 16,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Documentatie
Documentatie