- POZYCJA DO WYCOFANIA
VCBL-GL D120x93.5
Część nr.: 10.01.18.00587
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Dimension (LxW) | Diameter 120 mm |
| Height H | 93.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 120 mm |
| H | 93,5 mm |
| H1 | 99,5 mm |
| H2 | 22,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 0,8 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja