- POZYCJA DO WYCOFANIA
SQC-MB-62.9x18-M12-AG
Część nr.: 10.01.18.01031
Quick change Mono Base for automated clamping
| Outside diameter D | 62.9 (mm) |
| Height H | 18 (mm) |
| Thread G1 | M12-M |
| Utilization design | Quick-change system |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 62,9 mm |
| G1 | M12-M |
| H | 18 mm |
| H1 | 52,8 mm |
| H2 | 24,8 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja