- FAZ AŞIMI KALEMI
SQC-MB-62.9x18-M12-AG
Parça no.: 10.01.18.01031
Hızlı değişim Mono Taban için otomati̇k klempleme
Dış çap D | 62.9 (mm) |
Yükseklik H | 18 (mm) |
Diş G1 | M12-M |
İnşaat kullanımı | Hızlı değiştirme sistemi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 62,9 mm |
G1 | M12-M |
H | 18 mm |
H1 | 52,8 mm |
H2 | 24,8 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon