Schmalz

Tilaustiedot

The Schmalz Quick-Change System is not supplied assembled. The system consists of three components, which are ordered independently of each other:

  • Machine table interface: Schmalz Quick-Change Mono-Base SQC-MB with hollow screw, for permanent retention on machine table
  • Suction cup: Schmalz Quick-Change Cup SQC-C, suction surface optionally square or round
  • Cover: Schmalz Quick-Change Cover ABDK SQC

 Available spare parts: Sealing frame, V-ring, hollow screw, pressure piece for 30° grid

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

SQC-MB-62.9x18-M12-AG

Osanro: 10.01.18.01031

Quick change Mono Base for automated clamping

Outside diameter D62.9 (mm)
Height H18 (mm)
Thread G1M12-M
Utilization designQuick-change system
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 62,9  mm
G1 M12-M
H 18  mm
H1 52,8  mm
H2 24,8  mm
Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin