- 단계적 폐지 항목
SQC-MB-62.9x18-M12-AG
부품 번호.: 10.01.18.01031
Quick change Mono Base for automated clamping
Outside diameter D | 62.9 (mm) |
Height H | 18 (mm) |
Thread G1 | M12-M |
Utilization design | Quick-change system |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
D | 62.9 mm |
G1 | M12-M |
H | 18 mm |
H1 | 52.8 mm |
H2 | 24.8 mm |
관련 문서
관련 문서