Schmalz

Bestelinformatie

The Schmalz Quick-Change System is not supplied assembled. The system consists of three components, which are ordered independently of each other:

  • Machine table interface: Schmalz Quick-Change Mono-Base SQC-MB with hollow screw, for permanent retention on machine table
  • Suction cup: Schmalz Quick-Change Cup SQC-C, suction surface optionally square or round
  • Cover: Schmalz Quick-Change Cover ABDK SQC

 Available spare parts: Sealing frame, V-ring, hollow screw, pressure piece for 30° grid

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • UITFASERINGSITEM

SQC-MB-62.9x18-M12-AG

Onderdeelnr.: 10.01.18.01031

Snelwissel Mono-base voor automatische klemming

Outside diameter D62.9 (mm)
Height H18 (mm)
Thread G1M12-M
Utilization designQuick-change system
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 62,9  mm
G1 M12-M
H 18  mm
H1 52,8  mm
H2 24,8  mm
Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen