Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Schmalz Quick-Change System is not supplied assembled. The system consists of three components, which are ordered independently of each other:

  • Machine table interface: Schmalz Quick-Change Mono-Base SQC-MB with hollow screw, for permanent retention on machine table
  • Suction cup: Schmalz Quick-Change Cup SQC-C, suction surface optionally square or round
  • Cover: Schmalz Quick-Change Cover ABDK SQC

 Available spare parts: Sealing frame, V-ring, hollow screw, pressure piece for 30° grid

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

SQC-C-RU-80x62-HT1

Część nr.: 10.01.18.01091

Quick Change Suction Cup

Outside diameter D80 (mm)
Height H62 (mm)
Utilization designQuick-change system
MaterialAluminum
Material workpiece supportED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Sealing materialHigh temp material HT1
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 80  mm
H 62  mm
H1 79,8  mm
Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka