- FAZ AŞIMI KALEMI
SQC-C-RU-80x62-HT1
Parça no.: 10.01.18.01091
Hızlı Değişim Vantuz
Dış çap D | 80 (mm) |
Yükseklik H | 62 (mm) |
İnşaat kullanımı | Hızlı değiştirme sistemi |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme iş parçası desteği | ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
Sızdırmazlık malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 80 mm |
H | 62 mm |
H1 | 79,8 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon