- UITFASERINGSITEM
SQC-C-RU-80x62-HT1
Onderdeelnr.: 10.01.18.01091
Quick Change Cup
Outside diameter D | 80 (mm) |
Height H | 62 (mm) |
Utilization design | Quick-change system |
Material | Aluminum |
Material workpiece support | ED |
Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Sealing material | Hoge temp. Mat. HT1 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 80 mm |
H | 62 mm |
H1 | 79,8 mm |
Documentatie
Documentatie