Schmalz

주문 정보

The Schmalz Quick-Change System is not supplied assembled. The system consists of three components, which are ordered independently of each other:

  • Machine table interface: Schmalz Quick-Change Mono-Base SQC-MB with hollow screw, for permanent retention on machine table
  • Suction cup: Schmalz Quick-Change Cup SQC-C, suction surface optionally square or round
  • Cover: Schmalz Quick-Change Cover ABDK SQC

 Available spare parts: Sealing frame, V-ring, hollow screw, pressure piece for 30° grid

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.
  • 단계적 폐지 항목

SQC-C-RU-80x62-HT1

부품 번호.: 10.01.18.01091

Quick Change Suction Cup

Outside diameter D80 (mm)
Height H62 (mm)
Utilization designQuick-change system
MaterialAluminum
Material workpiece supportED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Sealing materialHigh temp material HT1
디자인 데이터
Design image
속성
D 80  mm
H 62  mm
H1 79.8  mm
관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동