Schmalz

Przyssawki mieszkowe SPB1 (1,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 80 mm

Przyssawki optymalnie zamykają się na kartonach i z natury rzeczy stabilnych opakowaniach

Wysoka nieodłączna stabilność przyssawki w procesach dynamicznych

Elementy detekcyjne pomiędzy wargą uszczelniającą a fałdą zapobiegają przesuwaniu się przyssawki

Duża siła ssania przy małych wymiarach dzięki dużej efektywnej powierzchni ssania

Materiał Elastodur ED-65 minimalizuje zużycie (żywotność ok. 3 razy większa niż w przypadku NBR)

Projekt
  • Ssawka mieszkowa okrągła SPB1 (1) z 1,5 fałdą i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą
  • Materiał odporny na ścieranie Elastodur ED-65
  • Do średnicy 30 mm z 1-częściowym, wtykowym elementem połączeniowym
  • Od średnicy 40 mm z 2-częściowym elementem łączącym: Składającym się z elementu bocznego maszyny (2) i elementu bocznego ssącego (3)
  • Ekran filtra zatrzaskowego (4) jako filtr wstępny
  • Elementy łączące z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowaną uszczelkę na gwincie mocującym
Dane techniczne
  • średnica: 10 do 80 mm
  • Materiał: ED
  • Modułowy element łączący
Branże
  • Opakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka