Schmalz

Balg-zuigkussens SPB1 (1,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 10 mm tot 80 mm

Zuignapdichtingen optimaal op kartonnen dozen en inherent stabiele verpakkingen

Hoge inherente stabiliteit van de zuignap in dynamische processen

Losse elementen tussen de afdichtingslip en de vouw voorkomen dat de zuignap beweegt

Hoge zuigkracht bij kleine afmetingen dankzij een groot effectief aanzuigoppervlak

Materiaal Elastodur ED-65 minimaliseert slijtage (levensduur ca. 3 keer hoger dan bij NBR)

Ontwerp
  • Ronde balgzuignap SPB1 (1) met 1,5 plooien en zachte, flexibele afdichtingslip
  • Slijtvast materiaal Elastodur ED-65
  • Tot een diameter van 30 mm met 1-delig, insteekbaar verbindingselement
  • Vanaf diameter 40 mm met 2-delig aansluitelement: Bestaande uit machinezijde component (2) en zuigzijde component (3)
  • Clip-on filterzeef (4) als voorfilter
  • Verbindingselementen met buitenschroefdraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichting op de bevestigingsschroefdraad
Technische gegevens
  • Diameter: 10 tot 80 mm
  • Materiaal: ED
  • Verbindingselement modulair
Industriesegmenten
  • Verpakking
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen