Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Feed ejector SEC is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SEC-400

Część nr.: 10.02.01.00080

Eżektor transportowy

Branże: Chemikalia | Logistyka | Uniwersalne | Żywność

Nozzle size40.0 mm
Suction rate (max.)135 (m³/h)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 84  mm
D1 75  mm
D2 52  mm
G2 G3/8"-F
G3 M4-F
L 35  mm
L1 95  mm
LG3 14  mm
X1 72  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Max. vacuum -25  mbar
Suction rate (max.) 2250  l/min
Suction rate (max.) 135  m³/h
Air consumption suction 500  l/min
Air consumption suction 26,7  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Operating temperature -20 ... 80 °C
Weight 0,53  kg
Max. vacuum -0,74  inHg
Suction rate (max.) 79,46  cfm
Air consumption suction 17,66  cfm
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Product family SEC
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka