HTS-A2 D SGM 30/40 OP
Część nr.: 10.01.17.00586
Holder system
Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Utilization design | Magnetic gripper |
Size | 30/40 |
Shape | Double block |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 59 mm |
B2 | 7,2 mm |
d | 4,5 mm |
D | 19 mm |
H | 9,9 mm |
H1 | 37,8 mm |
H2 | 5,5 mm |
H3 | 27,9 mm |
H4 | 26,8 mm |
L | 59 mm |
X1 | 46 mm |
Y1 | 21,2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 30/40 |
Material | Aluminum |
Weight | 79,1 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja