ADAP-VS 6-1.3x16
Część nr.: 10.06.02.00300
Connection adapter for vacuum connection (already fitted)
| Outside diameter D | 6 (mm) |
| Internal diameter d | 1.3 (mm) |
| Length L | 16 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 6 mm |
| H | 27,3 mm |
| H2 | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measuring range | bar |
| Weight | 4,5 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja