Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12

Część nr.: 10.06.02.00665

Mounting bracket

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L39 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 21  mm
d1 3,2  mm
d2 3,2  mm
H 22  mm
H1 30  mm
H2 5,5  mm
L 39  mm
L1 44  mm
L2 7,25  mm
L3 15  mm
s 1,5  mm
X1 22  mm
X2 12,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measuring range bar
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka