Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DRUCK-FED 1.1x15.7 68.08 0.453

Część nr.: 20.08.02.00231

Pressure spring

Wire diameter1.1 (mm)
Length L68.08 (mm)
Spring rate0.453 (N/mm)
Diameter15.7 (mm)
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka