Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5

Część nr.: 10.07.01.00060

Filter insert (round)

Filter pore size3 (µm)
Outside diameter D124 (mm)
Length L320 (mm)
Filter materialPaper
Utilization designDust filter STF
SizePicl-4.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 124  mm
L 320  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size Picl-4.5
Filter pore size 3  µm
Weight 429,3  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka