Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FILT-EINS 50 10x21 VFI

Część nr.: 10.07.01.00244

Filter insert (round)

Filter pore size50 (µm)
Outside diameter D10.4 (mm)
Length L20.5 (mm)
Packaging unit5 pieces
Utilization designVacuum filter (inline)
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Filter pore size 50  µm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka