SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Część nr.: 10.04.04.00237
Silencer box for reduction of the noise level
Utilization design | Blower SB |
Voltage DC | 230 V - AC |
Material | Steel / ABS |
Thread G1 | G2"-M |
Length L | 661 (mm) |
Width B | 586 (mm) |
Height H | 648 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 60 mm |
B3 | 178 mm |
d1 | 13,5 mm |
G1 | G2"-M |
G5 | M10-F |
H | 648 mm |
H1 | 695 mm |
H2 | 552 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 104 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 801 mm |
L2 | 65 mm |
X1 | 520 mm |
Y1 | 420 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja