Schmalz

Eżektory podstawowe SBP-C z funkcjami dodatkowymi

Wydajność ssania od 7 l/min do 215 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego zoptymalizowana pod kątem zdecentralizowanego zasilania próżniowego w wysoce dynamicznych procesach

Drobna gradacja mocy (sześć poziomów) dla minimalnego zużycia powietrza

Kompaktowe i łatwe w montażu, ponieważ połączenia są gwintowane lub wtykowe

Kompletne rozwiązanie z technologią zaworów i monitoringiem podciśnienia dla optymalizacji czasów cyklu

Projekt
  • Generator podciśnienia z jednostopniową dyszą w sześciu poziomach wydajności od 0,5 do 2,5 mm z tłumikiem (3)
  • Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i lekkiego tworzywa sztucznego
  • Podłączenie sprężonego powietrza (6) i podciśnienia (2) możliwe poprzez szybkozłącze wtykowe lub przyłącze gwintowane
  • Podstawowa obudowa z możliwością podłączenia wyłącznika podciśnieniowego
  • Wersja opcjonalna z zaworem ssawnym (7) i przedmuchowym (8), impulsem przedmuchowym (5) (dla SBP-C 05 i 07) oraz przełącznikiem podciśnienia (1)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 215 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
  • Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
  • Technologia zaworów zintegrowanych
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
23456
SBP-C350,00575,00790,00860,00830,00
50100200300400500600700800
SBP-C 050,340,681,562,664,025,848,5413,2225,54
SBP-C 070,200,380,841,462,243,264,666,8412,56
SBP-C 100,060,140,300,520,821,301,983,266,56
SBP-C 150,050,080,160,260,400,600,861,302,54
SBP-C 200,030,050,090,160,240,340,490,801,74
SBP-C 250,020,030,060,090,140,200,280,420,99
050100200300400500600700800
SBP-C 057,006,205,304,503,703,002,201,400,400,10
SBP-C 0716,0013,6011,379,037,255,633,972,651,100,30
SBP-C 1038,0033,2030,1026,7023,0018,6014,909,805,201,61
SBP-C 1570,0065,0060,1052,0044,0036,5029,0020,5011,402,18
SBP-C 20123,00115,00104,0093,0078,0064,0049,0035,5023,008,00
SBP-C 25215,00175,00157,50139,50119,0099,5079,6059,0037,3016,30
00000
SBP-C0,010,020,020,030,02
1415,842831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SBP-C 059,6319,2644,1775,32113,83165,37241,83374,35723,21
SBP-C 075,6610,7623,7941,3463,4392,31131,96193,69355,66
SBP-C 101,703,968,5014,7223,2236,8156,0792,31185,76
SBP-C 151,422,274,537,3611,3316,9924,3536,8171,92
SBP-C 200,851,422,554,536,809,6313,8822,6549,27
SBP-C 250,570,851,702,553,965,667,9311,8928,03
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBP-C 050,250,220,190,160,130,110,080,050,010,00
SBP-C 070,560,480,400,320,260,200,140,090,040,01
SBP-C 101,341,171,060,940,810,660,530,350,180,06
SBP-C 152,472,292,121,841,551,291,020,720,400,08
SBP-C 204,344,063,673,282,752,261,731,250,810,28
SBP-C 257,596,185,564,924,203,512,812,081,320,58
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Industry sector

1 - 10 z 44 wyników

SBP-C 05 S01 NC

Część nr.: 10.02.01.00575

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter0.5 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)7 (l/min)
Air consumption suction14 (l/min)
Control valveNormally closed
SBP-C 07 S01 NC

Część nr.: 10.02.01.00576

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter0.7 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Optimal operating pressure5.4 (bar)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction24 (l/min)
Control valveNormally closed
SBP-C 05 S01 NC AI

Część nr.: 10.02.01.00587

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter0.5 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)7 (l/min)
Air consumption suction14 (l/min)
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off impulse
SBP-C 07 S01 NC AI

Część nr.: 10.02.01.00588

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter0.7 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Optimal operating pressure5.4 (bar)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction24 (l/min)
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off impulse
SBP-C 10 S02 NO A

Część nr.: 10.02.01.00589

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter1 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D6(1)-D8(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)35 (l/min)
Air consumption suction48 (l/min)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsBlow-off function
SBP-C 15 S02 NO A

Część nr.: 10.02.01.00590

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter1.5 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D6(1)-D8(2)
Optimal operating pressure5 (bar)
Suction rate (max.)71 (l/min)
Air consumption suction118 (l/min)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsBlow-off function
SBP-C 20 S03 NO A

Część nr.: 10.02.01.00591

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter2 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)123 (l/min)
Air consumption suction208 (l/min)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsBlow-off function
SBP-C 25 S03 NO A

Część nr.: 10.02.01.00592

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter2.5 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure5.2 (bar)
Suction rate (max.)215 (l/min)
Air consumption suction311 (l/min)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsBlow-off function
SBP-C 05 G01 NC

Część nr.: 10.02.01.00611

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter0.5 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionM5(1)-M5(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)7 (l/min)
Air consumption suction14 (l/min)
Control valveNormally closed
SBP-C 07 G01 NC

Część nr.: 10.02.01.00612

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Nozzle diameter0.7 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionM5(1)-M5(2)
Optimal operating pressure5.4 (bar)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction24 (l/min)
Control valveNormally closed

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka