Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5

Część nr.: 21.04.05.00606

Power cable M12 L-coded

Rated current16 (A)
Voltage DC63 V - DC
Protection type IPIP 68
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Cable length Lk1.5 (m)
Connection 2Female connector M12, 5-pole
Number of poles5
Number of wires5
Wire area2.5 (cm²)
Material hosePUR cable
ColorGrey
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka