Schmalz

Zbiorniki podciśnieniowe VOL

Pojemność magazynowa od 5 l do 200 l

Przejdź bezpośrednio do produktów

Zbiornik podciśnienia zapobiega poluzowaniu się elementu roboczego w przypadku nagłej awarii zasilania

Zawór zwrotny zapobiega powrotnemu przepływowi podciśnienia przez generator podciśnienia

Duża pojemność pozwala na wykorzystanie jako bufor; generator podciśnienia nie musi być zaprojektowany do krótkotrwałych obciążeń szczytowych

Projekt
  • Zbiornik podciśnienia składający się ze stalowej obudowy zbiornika z zaworem bezpieczeństwa, manometrem i filtrem przeciwpyłowym
  • Farba RAL 7035
Dane techniczne
  • Pojemność pamięci: 5 do 200 l
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Reservoir volume
Product family
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

VOL 200

Część nr.: 10.03.03.00128

Vakuum-Speicher z RückschlAGventil Filter i Manometer

Reservoir volume200 (l)
Height H434 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka