SGP 40 NK-40 N035
Część nr.: 10.01.01.00789
Przyssawka płaska (okrągła) z wewnętrznym wzmocnieniem
Size | 40 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 8 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
H | 20,6 mm |
H2 | 14,5 mm |
Z (Stroke) | 2,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 33 N |
Volume | 3,8 cm³ |
Size | 40 |
Nipple family | N 035 |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
Weight | 5,2 g |
Product family | SGP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja