SW 100 P 7.3
Część nr.: 10.05.04.00091
Flow resistor for reduction of the volume flow rate
Nominal size | 1,00 mm |
Shape | Push In |
Length L | 15.5 (mm) |
Material | Polyoxymethylene |
Outside diameter D | 7.3 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 1 mm |
D | 7,3 mm |
L | 15,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Material | Polyoxymethylene |
Weight | 0,3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja