Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

SAOXB 40x20 ED-85 M10-AG

Część nr.: 10.01.06.05868

High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 M10-M
H 26,4  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
B1 19,6  mm
L1 39,5  mm
Bs 20  mm
dn 4  mm
SW3 5  mm
Ls 40  mm
Lmax.(S) 43  mm
Bmax(S) 24  mm
LG1 9,5  mm
SW1 16  mm
SW2 5  mm
l2 29,2  mm
b2 9,2  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Elastodur ED
Suction force (-600mbar) 14,3  N
Product family SAOXB
Nipple material Aluminum
Number of folds 1,5
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Dimension (LxW) 40x20
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka