- NOWY
SAOXB 40x20 ED-85 M14x1-IG
Część nr.: 10.01.06.05992
High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces
Dimension (LxW) | 40x20 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Number of folds | 1.5 |
Nipple material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
G1 | M14x1-F |
H | 32,5 mm |
Z (Stroke) | 7,5 mm |
B1 | 19,6 mm |
L1 | 39,5 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 4,5 mm |
SW3 | 5 mm |
Ls | 40 mm |
Lmax.(S) | 43 mm |
Bmax(S) | 24 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
l2 | 29,2 mm |
b2 | 9,2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction cup material | Elastodur ED |
Suction force (-600mbar) | 14,3 N |
Product family | SAOXB |
Nipple material | Aluminum |
Number of folds | 1,5 |
Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
Dimension (LxW) | 40x20 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja