- NOWY
SAXB 20 ED-85 G3/8-AG
Część nr.: 10.01.42.00029
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
Size | 20 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G3/8-AG |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Dmax(S) | 23,5 mm |
Ds | 20,4 mm |
D1 | 20,6 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 25 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 5,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 18 N |
Lateral force | 13 N |
Lateral force oily surface | 9,5 N |
Volume | 1,9 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 20 |
Connection | G3/8"-M |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
Weight | 15 g |
Product family | SAXB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja