Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bellows suction cup SAXB, available in various diameters, is supplied with a positively overmolded connection nipple.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

SAXB 30 ED-85 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.42.00037

High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 4,1  mm
Dmax(S) 33  mm
Ds 28,9  mm
D1 29,9  mm
G1 G3/8"-F
H 44  mm
LG1 9  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 24  N
Lateral force 24  N
Lateral force oily surface 20  N
Volume 5,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 30
Connection
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 43  g
Product family SAXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka