FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
Część nr.: 10.01.06.00201
BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten
Size | 60 |
Suction cup material | Vulkollan VU1 |
Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4"-M |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 36 mm |
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 62,5 mm |
Ds | 59 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 60 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 30 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 61 N |
Pull-off force | 100 N |
Volume | 66,76 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Size | 60 |
Nipple family | N 014 |
Suction cup material | Vulkollan VU1 |
Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
Weight | 46,8 g |
Number of folds | 2,5 |
Product family | FSG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja